05:47:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6202-C-2BRS-L038-C3>V
Roulement à billes
Roulements à billes 62..-C-2BRS, à une rangée, génération C, déflecteurs, cage en tôle d’acier
Information produit


Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 15 mm | Alésage |
D | 35 mm | Diamètre extérieur |
B | 11 mm | Largeur |
Cr | 8,900 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 3,750 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 260 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 28,000 1/min | vitesse limite |
nϑr | 21,900 1/min | Vitesse de base |
≈m | 0.044 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 19.2 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 30.8 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 0.6 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 0.6 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 29 mm | diamètre joint bague extérieure |
D2 | 30.92 mm | gorge alésage bague extérieure |
d1 | 21.06 mm | Diamètre joint bague intérieure |
d2 | 20.08 mm | Diamètre rondèle de butée |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 13 | Facteur de calcul |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Version code | >V | Not marked on bearing |
design interne modifié | C | GénérationC |
joint | 2BRS | Joint non frottant des deux côtés |
Cage | JN | Tôle d'acier |
classe de tolérance | P6 | Classe de précision P6 |
stabilisation dimensionnelle | SN | Stabilisé dimensionnellement jusqu'à 120° |
lubrifiant | L038 | Graisse (L038) |
jeu radial | C3 | Internal clearance larger than CN |
type d'alésage | Z | Cylindrique |
Caractéristiques